Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektronischer Zähler (DIN72 × 72) H7BX

Elektronischer Zähler (DIN72 × 72) H7BX
  • Mengenrabatt

[Features]
· Bright, easy to view negative LCD display.
· A new standard DIN72 × 72 mm sized electronic counter.
· High visibility enabled by a negative LCD and back-lighting.
· Checking from a distance enabled by a display color change function (Red<=>Green).
· Simpler operation enabled by using vertical keys.
· All of the basic settings are possible by the dip switch.
· Total preset counter, batch counter, dual counter, tachometer loaded. Can deal with a wide range of inputs with multi
· NPN/PNP input, and compatible with DC two lead sensor.
· UL, CSA acquired.
· Compatible with the CE mark.
· Water resistant structure (only the front part of IP54).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H7BX-A
H7BX-AD1
H7BX-AW
H7BX-AWD1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsspannung Klassifizierung MAX. Eingangsfrequenz (MAX. Zählfrequenz) (Hz) Versorgungsspannung – Details
(V)

270.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziertVorwahlzähler30 Hz/5 kHzAC100-240

253.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage AC/DCVorwahlzähler30 Hz/5 kHzAC24/DC12-24

298.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziertVorwahlzähler/Tachometer30 Hz/10 kHzAC100-240

321.18 €

Verfügbar 7 Arbeitstage AC/DCVorwahlzähler/Tachometer30 Hz/10 kHzAC24/DC12-24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Summenzähler Anzeigemethode LCD Angezeigte Stellen 6 Stellen
Befestigungsmethode Tafel Abmessungen Bedienfeldausschnitt 68 x 68 Vorskalierung Verfügbar
Repräsentativer Standard CE / UL Höhe(mm) 72 Breite(mm) 72
Tiefe(mm) 100 Berechnungsmethode Plus/Minus/Plus-Minus

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support