Elektronischer Zähler / Tachometer, H7CX-A-N

Elektronischer Zähler / Tachometer, H7CX-A-N
  • Mengenrabatt
[Features]
· Even easier to view and easier to use.
· The No. 1 counter/tachometer has advanced further.
<Basic functions>.
· An ultra-short barrel body with a depth of 59 mm (terminal block type DC12 to 24V).
· High visibility enabled by an alphanumeric height of 12 mm (4 digit type)/10 mm (6 digit type).
· Three colors of alphanumerics (first display) (Red/Green/Orange).
· Switchable .
· Newly incorporates a "setting value limit function" and "output iteration counter function"
.
· The front part can be white or light gray.
· A series of tachometer has been added of the two-input, two-output type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H7CX-A4-N
H7CX-A4D-N
H7CX-A11-N
H7CX-A11S-N
H7CX-A11SD1-N
H7CX-AWS-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Angezeigte Stellen Befestigungsmethode Versorgungsspannung Tiefe
(mm)
Klassifizierung Versorgungsspannung – Details
(V)
Ausgangsspezifikation

291.84 €

1 7 Arbeitstage [4-stellig oder weniger] 4 StellenTafelFür Wechselstrom dediziert84VorwahlzählerAC100-240Kontaktausgang (1c)

381.10 €

1 6 Arbeitstage [4-stellig oder weniger] 4 StellenTafelFür Gleichstrom dediziert65VorwahlzählerDC12–24Kontaktausgang (1c)

305.52 €

1 7 Arbeitstage 6 Stellen[Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage, gemeinsamFür Wechselstrom dediziert84.1VorwahlzählerAC100-240Kontaktausgang (1c)

305.52 €

1 7 Arbeitstage 6 Stellen[Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage, gemeinsamFür Wechselstrom dediziert84.1VorwahlzählerAC100-240Transistorausgang (1a)

279.12 €

1 7 Arbeitstage 6 Stellen[Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage, gemeinsamAC/DC84.1VorwahlzählerAC24/DC12-24Transistorausgang (1a)

307.84 €

1 7 Arbeitstage 6 StellenTafelFür Wechselstrom dediziert84Vorwahlzähler/TachometerAC100-240Transistorausgang (2a)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Summenzähler Anzeigemethode LCD Abmessungen Bedienfeldausschnitt 45 x 45
Vorskalierung Verfügbar Repräsentativer Standard CE / UL / CSA Höhe(mm) 48
Breite(mm) 48 MAX. Eingangsfrequenz (MAX. Zählfrequenz) (Hz) 30 Hz/5 kHz Berechnungsmethode Plus/Minus/Plus-Minus
Farbe Schwarz (N1.5)

Technischer Support