Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1971030-4
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Grace Inertia |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) | Anzahl der Pole | 4 | Anwendung | Kabelanschluss |
Nennstrom(A) | 2.5 | Nennspannung(V) | 50 | Verdrahtungsverfahren | Crimp |
Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | UL / CSA | Ausführung | Gehäuse |
Mittellinie (Rastermaß)(mm) | 2.0 | Passende Drahtgröße(AWG) | 28-24 | Passende Drahtgröße(mm2) | 0.079-0.24 |
Farbe | Naturfarben | Taste | Ausführung A | Kontaktmaterial/-oberfläche | Messing/verzinnt |
Gehäusewerkstoff | UL94V-0, 6/6-Nylon, glasfaserverstärkt | Befestigungsart | Direkte Befestigungsart | Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +105 |
Sie befinden sich auf der Seite für Grace Inertia-Steckverbinder (Grace Inertia Connector, GIC) , die Teilenummer ist 1971030-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1971030-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften