Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NDC-2420
Teilenummer
|
---|
NDC-2420 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Steckerform | Rund | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | N |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Nicht polarisiert | Anzahl der Adern | 1 | Anwendung | Kabelanschluss |
Zulässiger Strom(A) | 3 | Zulässige Spannung(V) | 100 | Verdrahtungsverfahren | Pressschweißen |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL |
Ausführung | Relais-Steckverbinder | Werkstoff | Polycarbonat | Farbe | Schwarz/gelb transparent |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp-Relaissteckverbinder, die Teilenummer ist NDC-2420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NDC-2420.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften