Namensschild für ø16 Eingabeschalter mit integriertem Kontakt, AR16 / DR16, AF16 / DF16-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHX665
AHX666
AHX667
AR6P667-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassend für Werkstoff Außenmaße
(mm)

1.45 €

50 23 Arbeitstage -Ausführungen mit rundem ÜberstandAcryl-Kunststoffφ12,2 × 0,9

1.48 €

50 5 Arbeitstage 10Flache rechteckige FormenAcryl-Kunststoff☐ 12,2 × 0,9

1.48 €

1 5 Arbeitstage -Länglich-flache FormAcryl-Kunststoff12,2x18,2x0,9

1.49 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -AR16F0N, F5N, F0T, F5T, G0N, G5N, G0T, G5T, DR16F0N, AF16F0N, F5N, F0T, F5T, DF16F0N-13,6x19,6x0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Milchweiß

Technischer Support