Namensschild für ø22 Drucktaster, AR22-Serie

Namensschild für ø22 Drucktaster, AR22-Serie
  • Mengenrabatt
ø22 Series push button switch AR22 EMERGENCY OFF name plate

[Features]
· AR9P721 type is aluminum (with packing), featuring black text on a yellow plate.
· Cannot be engraved.
· Text height: 13 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AR9P721-5C

Teilenummer
AR9P721-5C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb (Schrift: schwarz) Passend für AR22V2R, AR22V4R, AR22V2L, AR22VAL Werkstoff Aluminium
Anzeigetext NOT-AUS Außenmaße(mm) φ70 × 0,5

Sie befinden sich auf der Seite für Namensschild für ø22 Drucktaster, AR22-Serie, die Teilenummer ist AR9P721-5C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AR9P721-5C.

Technischer Support