Kappe / Deckel für ø25 Eingabeschalter, AH25-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHX025
AHX026
AHX027
AHX046
AHX048
AHX106
AHX155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Passend für Farbspezifikation Abmessungen (L × B × T)
(mm)

5.04 €

5 5 Arbeitstage Staubschutzkappe (ölbeständig)Ausführung AH25-ERotφ34 × 17,6

5.04 €

5 5 Arbeitstage Staubschutzkappe (ölbeständig)Ausführung AH25-EGrünφ34 × 17,6

5.04 €

5 23 Arbeitstage Staubschutzkappe (ölbeständig)Ausführung AH25-ESchwarzφ34 × 17,6

5.04 €

5 5 Arbeitstage Staubschutzkappe (ölbeständig)Ausführung AH25-FRotφ34 × 17,6

5.04 €

5 5 Arbeitstage Staubschutzkappe (ölbeständig)Ausführung AH25-FSchwarzφ34 × 17,6

6.38 €

1 5 Arbeitstage Wasserdichter DeckelAH25-E/AH25-E5-φ31 × 18

6.38 €

5 5 Arbeitstage Wasserdichter DeckelAusführung AH25-L/Ausführung AH25-L5-φ31 × 25,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support