Sicherheitsrelais G7S

Sicherheitsrelais G7S
[Features]
· Safety rail for safety light curtain F3SJ-E. G7S.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G7S-3A3B-E DC24
G7S-4A2B-E DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktkonfiguration

50.85 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] 3a3b

50.85 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] 4a2b

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Sicherheitsrelais Verriegelungsfunktion N/A Anschlussform Steckbuchse
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 6 Nennspannung Spule (DC)(V) 24 Repräsentativer Standard UL / CSA
Höhe(mm) 37 Breite(mm) 22.5 Tiefe(mm) 58
Klassifizierung Standardausführung Hinweis Gefahrensituationen in und an der Maschine werden durch einen Schaltkreis mit Verriegelung vermieden.

Technischer Support