Stern-Dreieck-Zeitrelais [H3DK-G]

Stern-Dreieck-Zeitrelais [H3DK-G]
• Einstellung von zwei Zeitbereichen zwischen 1 und 120 s mit einem Zeitrelais.
• Die Serie wurde um Modelle mit einer Versorgungsspannung von 240 bis 440 V AC erweitert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3DK-G 24-240VAC/DC
H3DK-G AC/DC24-240
H3DK-GE 240-440VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Versorgungsspannung Höhe
(mm)
Nennversorgungsspannung
(V)
Zeitbereiche = N Kontaktkonfiguration Ausführung des elektrischen Anschlusses Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Geeignet als Fernbedienung Funktion ausschaltwischend Funktion rückfallverzögert Fernbedienung möglich Mit Halbleiterausgang Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit Mit Stecksockel Funktion Impulsformend Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Funktion einschaltwischend Funktion ansprechverzögert Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel Funktion Stern/Dreieck Aufsteckbar auf Schütz Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert

113.10 €

1 3 Arbeitstage [Timer] Stern-Delta/TimerAC/DC79---Schraubanschluss00020024 - 24024 - 24024 - 240falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalsch

126.22 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] ZeitschalterAC/DC89,424-240 VAC/VDC, 12 VDC2-Bereich1c--------------------------

113.10 €

1 3 Arbeitstage [Timer] Stern-Delta/TimerFür Wechselstrom dediziert79---Schraubanschluss000200220 - 240-240 - 440falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzeigemethode Analog Befestigungsmethode DIN-Schienenmontage Zeitangaben(s) 1 s - 120 s
Ausgabemethode Relais Repräsentativer Standard CE / UL / CCC / CSA Breite(mm) 22,5
Tiefe(mm) 100

Technischer Support