Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H3FA-A DC5 |
H3FA-A DC12 |
H3FA-A DC24 |
H3FA-AU DC12 |
H3FA-AU DC24 |
H3FA-B DC5 |
H3FA-B DC12 |
H3FA-B DC24 |
H3FA-BU DC24 |
H3FA-SA DC12/24 |
H3FA-SB DC12/24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zeitangaben (s) | Ausgabemethode | Nennversorgungsspannung (V) | Kontaktkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 s - 10 Min. | Relais | 5 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
44.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 s - 10 Min. | Relais | 12 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
45.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 s - 10 Min. | Relais | 24 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
51.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 s - 10 Min. | Relais | 12 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
51.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 s - 10 Min. | Relais | 24 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
46.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 s - 60 min. | Relais | 5 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
44.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 s - 60 min. | Relais | 12 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
44.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 s - 60 min. | Relais | 24 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
53.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 s - 60 min. | Relais | 24 | Mit Kontaktausgang (1a, 1b) | ||
35.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 s - 10 Min. | Transistor | 12/24 | Ohne Kontaktausgang | ||
37.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 s - 60 min. | Transistor | 12/24 | Ohne Kontaktausgang |
Loading...
Ausführung | Zeitschalter | Anzeigemethode | Keine Anzeigefunktion | Befestigungsmethode | Oberflächenmontage |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | Für Gleichstrom dediziert | Repräsentativer Standard | UL / CSA | Höhe(mm) | 17.75 |
Breite(mm) | 36.9 | Tiefe(mm) | 19.5 | Zeitbereiche = N | 4-Bereich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeitangaben(s)
Ausgabemethode
Nennversorgungsspannung(V)
Kontaktkonfiguration
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften