CPU-Einheit CP-Serie [CP1H]

CPU-Einheit CP-Serie [CP1H]
Schnellste kompakte Maschinensteuerung
Diese für kompakte Maschinen entworfene Steuerung kombiniert den minimalen Raumbedarf einer Mikro-SPS mit der Leistung einer modularen Steuerung. Dank ihrer vier integrierten schnellen Zähler und der vier Impulsausgänge eignet sie sich ideal als Mehrachsen-Positionierungssteuerung. Die CP1H-XA ist zusätzlich mit vier integrierten Analogeingängen und zwei integrierten Analogausgängen ausgestattet. Diese, sowie die leistungsfähige PID-Regelungsfunktion mit Autotuning, empfehlen die Steuerung für Regelungsaufgaben. Die CP1H kann sowohl mit CP1W E/A-Baugruppen als auch mit zwei CJ1 Spezial-E/A-Baugruppen erweitert werden. Die CP1H ist somit offen für die meistverwendeten Feldbusse und unterstützt sämtliche Kommunikations-Baugruppen der CJ1-Familie.
• Ein- und Ausgänge bis 1 MHz
• Befehlssatz und Ausführungsgeschwindigkeit sind kompatibel zur CJ1M-Familie
• Die XA-Ausführung verfügt zusätzlich über vier analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge
• USB-Schnittstelle für schnelle Kommunikation, Programmierung und Konfiguration
• Unterstützt PROFIBUS, DeviceNet, CAN und Ethernet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP1H-X40DR-A
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT-D
CP1H-XA40DR-A
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT-D
CP1H-Y20DT-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsformat Anzahl der Eingänge
(Punkt)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Netzteil Versorgungsspannung DC
(V)
Modell Speicherart Speichergröße
(kByte)
Anzahl der analogen Eingänge Anzahl der analogen Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Anzahl der Relaisausgänge Max. Anzahl der Zeitschaltuhren Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)
(ms)
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen USB Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless Anzahl der HW-Schnittstellen parallel Anzahl der Schnittstellen PROFINET Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 Geeignet für Tragschienenmontage Wand-/Direktmontage möglich Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Unterstützt Protokoll für DNP3 Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Unterstützt Protokoll für IEC 60870 Unterstützt Protokoll für IEC 60870 IO-Link Master Unterstützt Protokoll für KNX Systemkomponente Funkstandard GSM Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Unterstützt Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für INTERBUS Funkstandard UMTS Funkstandard Bluetooth Unterstützt Protokoll für Data-Highway Unterstützt Protokoll für DeviceNet Mit Display Unterstützt Protokoll für CAN Mit optischer Schnittstelle Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Funkstandard GPRS Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Fronteinbau möglich Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Geeignet für Sicherheitsfunktionen Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Unterstützt Protokoll für Modbus Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Programmspeichererweiterung möglich Unterstützt Protokoll für SERCOS Unterstützt Protokoll für LON Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Redundanzfähigkeit Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Funkstandard WLAN 802.11 Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Unterstützt Protokoll für ASI Rack-Montage möglich Hinweis 1 Explosionsschutz-Kategorie für Staub SIL nach IEC 61508 Explosionsschutz-Kategorie für Gas

2,230.67 €

1 7 Arbeitstage Relais----------------------------------------------------------------------Hochgeschwindigkeits-Zähler: 100 kHz, 4 Achsen, Panel-Ausgang: 100 kHz, 4 Achsen (nur Transistorausführungen)---

2,230.67 €

1 3 Arbeitstage ---DC20,4 - 26,4KompaktFLASH184002416040900,1Level a010010000wahrwahr9015085falschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-OhneOhneOhne

2,230.67 €

1 7 Arbeitstage Transistor (Senke)2416DC-------------------------------------------------------------------Hochgeschwindigkeits-Zähler: 100 kHz, 4 Achsen, Panel-Ausgang: 100 kHz, 4 Achsen (nur Transistorausführungen)---

3,166.67 €

1 7 Arbeitstage Relais2416AC-------------------------------------------------------------------Hochgeschwindigkeits-Zähler: 100 kHz, 4 Achsen, Panel-Ausgang: 100 kHz, 4 Achsen (nur Transistorausführungen). Analoger Eingang: 4 Punkte, Analoger Ausgang: 2 Punkte---

3,166.67 €

1 3 Arbeitstage ---DC20,4 - 26,4KompaktFLASH184422416040900,1Level a010010000wahrwahr9015085falschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-OhneOhneOhne

3,166.67 €

1 7 Arbeitstage Transistor (Senke)2416DC-------------------------------------------------------------------Hochgeschwindigkeits-Zähler: 100 kHz, 4 Achsen, Panel-Ausgang: 100 kHz, 4 Achsen (nur Transistorausführungen). Analoger Eingang: 4 Punkte, Analoger Ausgang: 2 Punkte---

2,721.33 €

1 7 Arbeitstage Transistor (Senke)12 + Leitungstreibereingang 2 Achsen8 + Leitungstreiberausgang 2 AchsenDC-------------------------------------------------------------------Hochgeschwindigkeits-Zähler: 1 MHz 2 Achsen/100 kHz, 2 Achsen, Panel-Ausgang: 1 MHz, 2 Achsen/100 kHz, 2 Achsen---

Loading...

  1. 1

Technischer Support