Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge/Ausgänge (Punkt) | Ausgangsformat | USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss | Netzteil | Versorgungsspannung DC (V) | Modell | Speicherart | Speichergröße (kByte) | Versorgungsspannung AC 50 Hz | Versorgungsspannung AC 60 Hz | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der Relaisausgänge | Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) (ms) | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | Geeignet für Tragschienenmontage | Wand-/Direktmontage möglich | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Unterstützt Protokoll für DNP3 | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | IO-Link Master | Unterstützt Protokoll für KNX | Systemkomponente | Funkstandard GSM | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Funkstandard UMTS | Funkstandard Bluetooth | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Mit Display | Unterstützt Protokoll für CAN | Mit optischer Schnittstelle | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Funkstandard GPRS | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Fronteinbau möglich | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Unterstützt Protokoll für Modbus | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Programmspeichererweiterung möglich | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für LON | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Redundanzfähigkeit | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Funkstandard WLAN 802.11 | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für ASI | Rack-Montage möglich | Internationale Norm | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | SIL nach IEC 61508 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | Relais | × | ○ | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 120 | - | - | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 130 | 85 | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,069.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 184 | - | - | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 130 | 85 | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,069.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | Transistor (Senke) | × | ○ | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 184 | - | - | 2 | 0 | 24 | 16 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 150 | 85 | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,256.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | Transistor (Senke) | × | ○ | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | ||
499.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | AC/DC | - | Kompakt | FLASH | 64 | 85 - 264 | 85 - 264 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | - | - | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | - | 85 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
457.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Relais | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
457.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 80 | - | - | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4096 | 0,55 | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 66 | 85 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
457.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 80 | - | - | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 66 | 85 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
457.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Transistor (Senke) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
679.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | Relais | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
679.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 80 | - | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 86 | 85 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
679.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | Transistor (Senke) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
679.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | Transistor (Senke) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | Relais | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | Relais | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 80 | - | - | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 86 | 85 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
872.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | Transistor (Senke) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | Transistor (Senke) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | Relais | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | Relais | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 144 | - | - | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 130 | 85 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,069.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | Transistor (Senke) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | Transistor (Senke) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | Relais | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | Relais | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 144 | - | - | 1 | 0 | 24 | 16 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 150 | 85 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,256.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | Transistor | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | Transistor (Senke) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | Relais | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | Relais | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Kompakt | FLASH | 144 | - | - | 1 | 0 | 36 | 24 | 0 | 4096 | 0,55 | Level a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wahr | wahr | 90 | 195 | 85 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,570.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | Transistor (Senke) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | Transistor (Senke) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge/Ausgänge(Punkt)
Ausgangsformat
USB-Anschluss
Ethernet-Anschluss
Netzteil
Versorgungsspannung DC(V)
Modell
Speicherart
Speichergröße(kByte)
Versorgungsspannung AC 50 Hz
Versorgungsspannung AC 60 Hz
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der Relaisausgänge
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)(ms)
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Geeignet für Tragschienenmontage
Wand-/Direktmontage möglich
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Unterstützt Protokoll für DNP3
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für IEC 60870
Unterstützt Protokoll für IEC 60870
IO-Link Master
Unterstützt Protokoll für KNX
Systemkomponente
Funkstandard GSM
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Funkstandard UMTS
Funkstandard Bluetooth
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Mit Display
Unterstützt Protokoll für CAN
Mit optischer Schnittstelle
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Funkstandard GPRS
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Fronteinbau möglich
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für Modbus
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Programmspeichererweiterung möglich
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für LON
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Redundanzfähigkeit
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Funkstandard WLAN 802.11
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Rack-Montage möglich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften