Teilenummer
|
---|
CS1W-PMV01 |
CS1W-PMV02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D/A-Wandlungszeit (Geschwindigkeit der Umwandlung) | Stromverbrauch (5-V-System) (A) | Stromverbrauch (26 V) (A) | Ausgangssignalbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,562.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Max. 100 bis 500 ms | 0.15 | 0.16 | 4 bis 20 mA, 1 bis 5 V | ||
884.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Max. 10 bis 50 ms | 0.12 | 0.12 | 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 5 V, ±5 V, 0 bis 1 V, ±1 V |
Loading...
Ausführung | Ausgang | Anzahl der Ausgangskanäle | 4 | Ausgangsbereich | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussform | Klemmenblock | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D/A-Wandlungszeit (Geschwindigkeit der Umwandlung)
Stromverbrauch (5-V-System)(A)
Stromverbrauch (26 V)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften