Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS1W-PTS02 |
CS1W-PTS52 |
CS1W-PTS55 |
CS1W-PTS56 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Anzahl der Eingangskanäle | Stromverbrauch (5-V-System) (A) | Stromverbrauch (26 V) (A) | Eingangssignalbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | 4 | 0.15 | 0.15 | Pt 100 Ω (JIS, IEC), JPt 100 Ω | |
2,146.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | 4 | 0.25 | - | Pt 100 Ω (JIS, IEC), JPt 100 Ω | ||
2,986.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Temperatursensor | 8 | 0.18 | 0.06 | R, S, K, J, T, L, B | ||
2,986.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | 8 | 0.18 | 0.06 | Pt 100 Ω (JIS, IEC), JPt 100 Ω |
Loading...
Ausführung | Eingang | Eingangsbereich | Sonstige | A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) | Max. 100 bis 500 ms |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussform | Klemmenblock | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Anzahl der Eingangskanäle
Stromverbrauch (5-V-System)(A)
Stromverbrauch (26 V)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften