Netzteil Serie CS1G / H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C200HW-PA204
C200HW-PA204C
C200HW-PA204R
C200HW-PA204S
C200HW-PA209R
C200HW-PD024
C200HW-PD025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsleistung
(V/A)
Hinweis

782.67 €

1 7 Arbeitstage 100 bis 120 VAC/200 bis 240 VAC--

255.45 €

1 6 Arbeitstage 100-240 VAC5 VDC/4,6 AMit Benachrichtigung beim Austausch

901.33 €

1 7 Arbeitstage 100 bis 120 VAC/200 bis 240 VAC-Mit Betriebsausgang

960.00 €

1 7 Arbeitstage 100 bis 120 VAC/200 bis 240 VAC-Service-Netzteil – 24 VDC

1,413.33 €

1 7 Arbeitstage 100 bis 120 VAC/200 bis 240 VAC5 VDC/9 AMit Betriebsausgang

1,168.00 €

1 7 Arbeitstage 24 VDC--

1,644.00 €

1 7 Arbeitstage 24 VDC5 VDC/5,3 A-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Netzteil

Technischer Support