Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CJ1W-PA202 |
CJ1W-PA205C |
CJ1W-PA205R |
CJ1W-PD022 |
CJ1W-PD025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bezeichnung | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsleistung (V/A) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Wechselstrom-Netzteil | 100-240 VAC | 5 VDC/2,8 A, 24 VDC/0,4 A | - | ||
599.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Wechselstrom-Netzteil | 100-240 VAC | 5 VDC/5 A, 24 VDC/0,8 A | Mit Benachrichtigung beim Austausch | ||
503.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Wechselstrom-Netzteil | 100-240 VAC | 5 VDC/5 A, 24 VDC/0,8 A | Mit Betriebsausgang | ||
278.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gleichstrom-Netzteil | 24 VDC | 5 VDC/2 A, 24 VDC/0,4 A | - | ||
524.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gleichstrom-Netzteil | 24 VDC | 5 VDC/5 A, 24 VDC/0,8 A | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bezeichnung
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsleistung(V/A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften