Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS1D-PA207R |
CS1D-PD024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bezeichnung | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsleistung (V/A) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,653.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Wechselstrom-Netzteil | 100 bis 120 VAC/200 bis 240 VAC | 5 VDC/7 A, 26 VDC/1,3 A | Mit Betriebsausgang | ||
1,653.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gleichstrom-Netzteil | 24 VDC | 5 VDC/4,3 A, 26 VDC/0,56 A | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bezeichnung
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsleistung(V/A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften