Teilenummer
|
---|
OTG-D52 200A |
OTG-D77 400A |
OTG-L21 50A |
OTG-L30 100A |
OTG-L42 200A |
OTG-L68 400A |
OTG-L82 600A |
OTG-LA30W 100A |
OTG-LA42 200A |
OTG-LA68 400A |
OTG-LA82 600A |
OTG-N40 100/150A |
OTG-N68 200/400A |
OTG-N104 600A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Durchgangsbohrungsdurchmesser (φ mm) | Anwendung | Form | Kompatibles Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | - | Hochdruckeinsatz | Geteilte Ausführung für Innenbereich | Form K2GA / Form K2GF-B / Form K2GF-H / Form K2GS-B / Form K2GS-H / Form AGF | ||
852.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | - | Hochdruckeinsatz | Geteilte Ausführung für Innenbereich | Form K2GA / Form K2GF-B / Form K2GF-H / Form K2GS-B / Form K2GS-H / Form AGF | ||
66.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 21 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | - | ||
76.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 30 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | - | ||
110.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 42 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | - | ||
171.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 68 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | - | ||
337.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 82 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | - | ||
137.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 30 | - | Durchgangsausführung für Außenbereich | - | ||
116.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 42 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | Kann in Verbindung mit AGD verwendet werden | ||
175.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 68 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | Kann in Verbindung mit AGD verwendet werden | ||
359.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 82 | - | Durchgangsausführung für Innenbereich | Kann in Verbindung mit AGD verwendet werden | ||
135.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | - | Epoxidharzguss für hohen Druck | Durchgangsausführung für Innenbereich | Form K2GA / Form K2GF-B / Form K2GF-H / Form K2GS-B / Form K2GS-H / Form AGF | ||
143.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | - | Epoxidharzguss für hohen Druck | Durchgangsausführung für Innenbereich | Form K2GA / Form K2GF-B / Form K2GF-H / Form K2GS-B / Form K2GS-H / Form AGF | ||
292.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | - | Epoxidharzguss für hohen Druck | Durchgangsausführung für Innenbereich | Form K2GA / Form K2GF-B / Form K2GF-H / Form K2GS-B / Form K2GS-H / Form AGF |
Loading...
Ausführung | Nullphasenfolge-Stromwandler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Durchgangsbohrungsdurchmesser(φ mm)
Anwendung
Form
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften