Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Brennweite (mm) | Helligkeit (F-Wert) | Abmessung Länge (mm) | Abmessung Durchmesser (mm) | Bildwinkel (V) (°C) | Bildwinkel (H) (°C) | Kürzeste Entfernung (mm) | Filtergröße | Maximal kompatible CCD (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 1.4 | 57.5 | 42 | 56.8 | 71.5 | 100 | M40.5 P0.5 | 2/3 | ||
827.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 1.4 | 52.5 | 39 | 44.9 | 57.6 | 100 | M35.5 P0.5 | 2/3 | ||
742.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1.4 | 51 | 30 | 30.2 | 39.6 | 100 | M27 P0.5 | 2/3 | ||
537.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1.4 | 29.5 | 29.5 | 21.9 | 38.9 | 300 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
773.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1.4 | 47.5 | 30 | 23.1 | 30.6 | 100 | M27 P0.5 | 2/3 | ||
486.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 1.4 | 24 | 29.5 | 22.8 | 30.1 | 400 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
798.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.4 | 36 | 30 | 15.0 | 20.0 | 150 | M27 P0.5 | 2/3 | ||
473.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 1.4 | 24.5 | 29.5 | 14.9 | 19.8 | 500 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
764.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 1.4 | 45.5 | 44 | 10.8 | 14.3 | 200 | M35.5 P0.5 | 2/3 | ||
537.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 1.8 | 37.5 | 29 | 10.8 | 14.4 | 300 | M27.0 P0.5 | 1/3 | ||
769.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1.4 | 57.5 | 44 | 7.5 | 10.0 | 300 | M40.5 P0.5 | 2/3 | ||
585.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1.8 | 39.4 | 32 | 7.9 | 10.5 | 1000 | M30.5 P0.5 | 1/3 |
Loading...
Ausführung | Linse | Mit Objektiv | CCTV | Objektivfassungsmethode | C-Mount |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Brennweite(mm)
Helligkeit(F-Wert)
Abmessung Länge(mm)
Abmessung Durchmesser(mm)
Bildwinkel (V)(°C)
Bildwinkel (H)(°C)
Kürzeste Entfernung(mm)
Filtergröße
Maximal kompatible CCD(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften