Handelsüblicher Ethernetanschluss – XS6

Handelsüblicher Ethernetanschluss – XS6
Commercial Ethernet Connector - XS6

[Features]
• The robust RJ45 and IP67 product lineup for use with the environmentally resistant type (M12) even outside the panel.
• An assembly connector for use with the RJ45, which allows for easy wiring at the job site.
• The environmentally resistant type (M12) uses the conventional screw type and compatible SmartClick connectors that can be connected with one touch (1/8 of a turn).
• AWG22 cable standards are used for wiring outside of panels.
• The combination of L cable connectors and printed circuit board terminals (straight) provides even greater flexibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XS6G-T421-1

Teilenummer
XS6G-T421-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Stecker Shield Keine (UTP) Color Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Handelsüblicher Ethernetanschluss – XS6, die Teilenummer ist XS6G-T421-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XS6G-T421-1.

Technischer Support