Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GRT1-AD2 |
GRT1-CRT |
GRT1-DA2C |
GRT1-DA2V |
GRT1-DRT |
GRT1-ID4 |
GRT1-ID4-1 |
GRT1-ID8 |
GRT1-OD4 |
GRT1-OD4-1 |
GRT1-OD8 |
GRT1-ROS2 |
GRT1-TS2P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuertyp Netzwerkvarianzen | Zusätzliche Funktionen | Anschlussklemme | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Analog-E/A | Klemmenblock | 2 | - | - | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Analoger E/A) | ||
531.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Kommunikationsfunktion | Steckverbinder | - | - | - | CompoNet-Kommunikationseinheit | ||
496.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Analog-E/A | Klemmenblock | - | 2 | - | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Analoger E/A) | ||
496.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Analog-E/A | Klemmenblock | - | 2 | - | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Analoger E/A) | ||
603.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | DeviceNet | Kommunikationsfunktion | Steckverbinder | - | - | - | DeviceNet-Kommunikationseinheit | ||
140.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Eingang/Ausgang | Klemmenblock | 4 | - | NPN-kompatibel | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Digitaler E/A) | ||
140.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Eingang/Ausgang | Klemmenblock | 4 | - | PNP-kompatibel | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Digitaler E/A) | ||
194.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Eingang/Ausgang | Klemmenblock | 8 | - | NPN-kompatibel | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Digitaler E/A) | ||
130.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Eingang/Ausgang | Klemmenblock | - | 4 | NPN-kompatibel | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Digitaler E/A) | ||
140.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Eingang/Ausgang | Klemmenblock | - | 4 | PNP-kompatibel | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Digitaler E/A) | ||
194.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Eingang/Ausgang | Klemmenblock | - | 8 | NPN-kompatibel | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Digitaler E/A) | ||
166.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Eingang/Ausgang | Klemmenblock | - | 2 | Relaiskompatibel | GRT1-CRT/GRT1-DRT Slice E/A-Einheit (Digitaler E/A) | ||
579.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | CompoNet | Analog-E/A | Klemmenblock | 2 | - | - | Slice E/A-Einheit (Temperatureingang) für GRT1-CRT/GRT1-DRT |
Loading...
Ausführung | Slave-Station | Befestigungsmethode | DIN-Montage | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuertyp Netzwerkvarianzen
Zusätzliche Funktionen
Anschlussklemme
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften