Programmierbare Datenstation, Serie NB

Programmierbare Datenstation, Serie NB
Die funktionsreiche, kostengünstige programmierbare patenstation
• TFT-Touchscreen mit über 65.000 Anzeigefarben
• In Größen von 3 bis 10 Zoll erhältlich
• Langlebige LED-Hintergrundbeleuchtung
• Serielle, USB- und Ethernet-Kommunikation
• Unterstützt USB-Speicherstick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB3Q-TW00B
NB5Q-TW00B
NB5Q-TW01B
NB7W-TW00B
NB7W-TW01B
NB10W-TW01B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Bildschirmgröße
(Zoll)
Maximal kompatible Auflösung Eingangsspannung Schutzfunktion (umweltbeständig) Repräsentativer Standard Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Ethernet Touch-Technologie Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
(kByte)
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays Anzahl der Ebenen, Passwortschutz Anzahl der Bildpunkte, vertikal Anzahl der Bildpunkte, horizontal Anzahl der Online-Sprachen Anzahl der Tasten mit LED Anzahl der Funktionstasten, programmierbar Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen USB Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 Unterstützt Protokoll für TCP/IP Unterstützt Protokoll für Modbus Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Mit Meldungsanzeige Mit SW-Schnittstellen Mit Farbdisplay Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Mit Druckausgabe Mit Rezepturen Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety IO-Link Master Unterstützt Protokoll für KNX Funkstandard GSM Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Wand-/Direktmontage möglich Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Unterstützt Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für INTERBUS Funkstandard UMTS Funkstandard Bluetooth Unterstützt Protokoll für Data-Highway Unterstützt Protokoll für DeviceNet Mit Alpha Tastatur Unterstützt Protokoll für CAN Mit nummerischer Tastatur Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Funkstandard GPRS Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Geeignet für Sicherheitsfunktionen Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Unterstützt Protokoll für SERCOS Unterstützt Protokoll für LON Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Geeignet für Tragschienenmontage Funkstandard WLAN 802.11 Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Unterstützt Protokoll für ASI Betriebstemperatur
(°C)
Schutzart (IP), frontseitig

699.33 €

1 3 Arbeitstage --3,5-[IKOU] 20,4 - 27,6 VDC--103,8129,852,8Nicht verfügbarResistiv-Touch131.072641624032080002111falschwahrfalschwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalschwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0 - 50IP65

856.00 €

1 3 Arbeitstage --5,6-[IKOU] 20,4 - 27,6 VDC--14218446Nicht verfügbarResistiv-Touch131.072641623432080002211falschwahrfalschwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalschwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0 - 50IP65

1,049.33 €

1 7 Arbeitstage -Sonstige5,6Sonstige-VerfügbarCUL14218446Verfügbar----------------------------------------------------------

1,150.67 €

1 3 Arbeitstage --7-[IKOU] 20,4 - 27,6 VDC--14820246Nicht verfügbarResistiv-Touch131.072641648080080002211falschwahrfalschwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalschwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch0 - 50IP65

1,334.67 €

1 7 Arbeitstage 10Sonstige7Sonstige-VerfügbarCUL14820246Verfügbar----------------------------------------------------------

2,568.00 €

1 7 Arbeitstage -Sonstige10,1Sonstige-VerfügbarCUL210,8268,854Verfügbar----------------------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bildschirm TFT Farbe der Anzeige(Farben) Farbe (min. 65.536 Farben) Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Technischer Support