Hersteller-Teilenummer: CJ1W-CT021
Marke: OMRON
Preis: 1,402.67 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CJ1W-CT021
Eingangsformat | DC-Eingang | Anschlussklemme | Steckverbinder | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Stromaufnahme(A) | 0.28 | Bezeichnung | Hochgeschwindigkeits-Zähler | Hinweis | Impulseingang: 2. Eingangsspannung: 5, 12 oder 24 VDC (jedoch bis zu jeweils für 5 V und 12 V) |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CJ, Hochgeschwindigkeits-Zählereinheit, die Teilenummer ist CJ1W-CT021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-CT021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften