Eingabe- / Ausgabeeinheit CS1W (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS1W-IA111
CS1W-IA211
CS1W-ID211
CS1W-ID231
CS1W-ID261
CS1W-ID291
CS1W-MD261
CS1W-MD291
CS1W-OA211
CS1W-OC201
CS1W-OC211
CS1W-OD211
CS1W-OD212
CS1W-OD231
CS1W-OD232
CS1W-OD261
CS1W-OD262
CS1W-OD291
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Eingänge Eingangsformat Nenneingangsspannung
(V)
Anzahl der Ausgänge Ausgangsformat Anschlussklemme Repräsentativer Standard Ausgangsspannung
(V)
Ausgangsstrom
(A)
Stromaufnahme
(A)
Bezeichnung Hinweis

848.00 €

1 7 Arbeitstage -16AC/DC-Eingang100 bis 120--[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CUL / CSA--0.11AC-Eingabeeinheit-

751.33 €

1 7 Arbeitstage -16AC-Eingang200 bis 240--[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CUL / CSA--0.11AC-Eingabeeinheit-

652.00 €

1 7 Arbeitstage 1016[DC-Eingang] DC-Eingang24--[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CUL / CSA--0.1DC-Eingabeeinheit-

910.67 €

1 7 Arbeitstage -32[DC-Eingang] DC-Eingang24--[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CUL / CSA--0.15DC-Eingabeeinheit-

1,856.00 €

1 7 Arbeitstage -64[DC-Eingang] DC-Eingang24--[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CUL / CSA--0.15DC-Eingabeeinheit-

2,366.67 €

1 7 Arbeitstage -96[DC-Eingang] DC-Eingang24--[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CUL / CSA--0.2DC-Eingabeeinheit-

2,025.33 €

1 7 Arbeitstage -32[DC-Eingang] DC-Eingang2432Transistor/Sync-Ausgang[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CUL / CSA12-24 VDC0.30.27DC-Eingang/Transistor-Ausgabeeinheit-

2,366.67 €

1 7 Arbeitstage -48[DC-Eingang] DC-Eingang2448Transistor/Sync-Ausgang[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CSA12-24 VDC0.10.35DC-Eingang/Transistor-Ausgabeeinheit-

1,277.33 €

1 7 Arbeitstage ----16Triac-Ausgang[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CUL / CSA250 VAC0.50.406TRIAC-Ausgangseinheit-

628.00 €

1 7 Arbeitstage ----8Relaisausgang[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CUL / CSA250 VAC/24 VDC20.1Relaiskontakt-AusgangseinheitAusgangsstrom: Mindestwert 120 VDC/0,1 A

848.00 €

1 7 Arbeitstage 10---16Relaisausgang[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CUL / CSA250 VAC/24 VDC20.13Relaiskontakt-Ausgangseinheit-

934.67 €

1 7 Arbeitstage ----16Transistor/Sync-Ausgang[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CUL / CSA12-24 VDC0.50.17Transistorausgangseinheit-

958.00 €

1 7 Arbeitstage ----16Transistor/Quellenausgang[Klemmenblock] KlemmenblockCE / UL / CSA24 VDC0.50.17Transistorausgangseinheit-

1,349.33 €

1 7 Arbeitstage 10---32Transistor/Sync-Ausgang[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CUL / CSA12-24 VDC0.50.27Transistorausgangseinheit-

1,472.00 €

1 7 Arbeitstage ----32Transistor/Quellenausgang[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CSA24 VDC0.50.27Transistorausgangseinheit-

2,314.67 €

1 7 Arbeitstage ----64Transistor/Sync-Ausgang[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CUL / CSA12-24 VDC6.40.39Transistorausgangseinheit-

2,532.00 €

1 7 Arbeitstage ----64Transistor/Quellenausgang[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CUL / CSA24 VDC6.40.39Transistorausgangseinheit-

2,366.67 €

1 7 Arbeitstage ----96Transistor/Sync-Ausgang[Steckverbinder] SteckverbinderCE / UL / CSA12-24 VDC7.20.48Transistorausgangseinheit-

Loading...

  1. 1

Technischer Support