Teilenummer
|
---|
CJ1W-AD042 |
CJ1W-DA08C |
CJ1W-DA08V |
CJ1W-DA021 |
CJ1W-DA041 |
CJ1W-DA042V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Eingangsart | Anzahl der Eingangskanäle | Eingangsbereich | A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) | Anzahl der Ausgangskanäle | Ausgangsbereich | D/A-Wandlungszeit (Geschwindigkeit der Umwandlung) | Stromverbrauch (5-V-System) (A) | Eingangssignalbereich | Ausgangssignalbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,881.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Eingang | Spannung / Strom | 4 | [Sonstige] Sonstige | Max. 10 bis 100 µs | - | - | - | 0.52 | 1 bis 5 V (Auflösung: 1/10.000), 0 bis 10 VDC, -5 bis +5 V (Auflösung: 1/20.000), -10 bis +10 V (Auflösung: 1/40.000), 4 bis 20 mA (Auflösung: 1/10.000) | - | ||
1,965.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausgang | - | - | - | - | 8 | 4 bis 20mA | Max. 1 bis 10 ms | 0.14 | - | - | ||
1,965.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausgang | - | - | - | - | 8 | [Sonstige] Sonstige | Max. 1 bis 10 ms | 0.14 | - | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V | ||
1,106.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausgang | - | - | - | - | 2 | [Sonstige] Sonstige | Max. 1 bis 10 ms | 0.12 | - | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V, 4 bis 20 mA | ||
1,454.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausgang | - | - | - | - | 4 | [Sonstige] Sonstige | Max. 1 bis 10 ms | 0.12 | - | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V, 4 bis 20 mA | ||
1,881.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausgang | - | - | - | - | 4 | [Sonstige] Sonstige | Max. 10 bis 100 µs | 0.40 | - | 1 bis 5 V (Auflösung: 1/10.000), 0 bis 10 V (Auflösung: 1/20.000), -10 bis +10 V (Auflösung: 1/40.000) |
Loading...
Anschlussform | Klemmenblock | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Eingangsart
Anzahl der Eingangskanäle
Eingangsbereich
A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer)
Anzahl der Ausgangskanäle
Ausgangsbereich
D/A-Wandlungszeit (Geschwindigkeit der Umwandlung)
Stromverbrauch (5-V-System)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften