Serie CJ, Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-AD04U

Teilenummer
CJ1W-AD04U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,211.33 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang Eingangsart Spannung / Strom / Temperatursensor / Temperaturmesswiderstand Anzahl der Eingangskanäle 4
Eingangsbereich Sonstige A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) Max. 100 bis 500 ms Anschlussform Klemmenblock
Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA Stromverbrauch (5-V-System)(A) 0.32 Eingangssignalbereich Pt 100, 100, JPt, Pt 1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CJ, Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit, die Teilenummer ist CJ1W-AD04U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-AD04U.

Technischer Support