Teilenummer
|
---|
CJ1W-MAD42 |
CS1W-MAD44 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Ausgangskanäle | Stromverbrauch (5-V-System) (A) | Stromverbrauch (26 V) (A) | Eingangssignalbereich | Ausgangssignalbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,337.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 0.58 | - | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V, 4 bis 20 mA | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V, 4 bis 20 mA | ||
2,920.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 0.20 | 0.20 | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 4 bis 20 mA | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V |
Loading...
Ausführung | Eingang/Ausgang | Eingangsart | Spannung / Strom | Anzahl der Eingangskanäle | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsbereich | Sonstige | A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) | Max. 1 bis 10 ms | Ausgangsbereich | Sonstige |
D/A-Wandlungszeit (Geschwindigkeit der Umwandlung) | Max. 1 bis 10 ms | Anschlussform | Klemmenblock | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Ausgangskanäle
Stromverbrauch (5-V-System)(A)
Stromverbrauch (26 V)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften