Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit CJ1W-PH41U / AD04U

Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit CJ1W-PH41U / AD04U
Process Input/Output Unit CJ1W-PH41U / AD04U

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-PH41U

Teilenummer
CJ1W-PH41U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,212.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang Eingangsart Spannung / Strom / Temperatursensor / Temperaturmesswiderstand / Sonstige Anzahl der Eingangskanäle 4
Eingangsbereich Sonstige A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) Max. 50 bis 100 ms Anschlussform Klemmenblock
Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA Stromverbrauch (5-V-System)(A) 0.30 Eingangssignalbereich Pt 100 (3 Line Type), JPt 100 (3 Line Type), Pt 1000 (3 Line Type), Pt 100 (4 Line Type), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 0 to 1.25 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, ±100 mV Free Range, -1.25 to +1.25 V, -5 to +5 V, -10 to +10 V, ±10 V Free Range, Potentiometer

Sie befinden sich auf der Seite für Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit CJ1W-PH41U / AD04U, die Teilenummer ist CJ1W-PH41U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-PH41U.

Technischer Support