Temperatursensoreinheit (Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit) CJ1W-PTS□□ (Teilenummern)

Temperatursensoreinheit (Prozess-Eingabe- / Ausgabeeinheit) CJ1W-PTS□□
Temperature Sensor Unit (Process Input/Output Unit) CJ1W-PTS□□

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ1W-PTS51
CJ1W-PTS52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsart Eingangssignalbereich

1,402.67 €

1 7 Arbeitstage TemperatursensorR, S, K, J, T, L, B

1,402.67 €

1 7 Arbeitstage TemperaturmesswiderstandPt100, JPt100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang Anzahl der Eingangskanäle 4 Eingangsbereich Sonstige
A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) Max. 100 bis 500 ms Anschlussform Klemmenblock Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA
Stromverbrauch (5-V-System)(A) 0.25

Technischer Support