Programmierbare Steuerung CP1L, Analoge Eingabe- / Ausgabeeinheit

Programmierbare Steuerung CP1L, Analoge Eingabe- / Ausgabeeinheit
Programmable Controller CP1L Analog Input/Output Unit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP1W-AD041
CP1W-ADB21
CP1W-DA021
CP1W-DA041
CP1W-DAB21V
CP1W-MAB221
CP1W-MAD11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Eingangsart Anzahl der Eingangskanäle Eingangsbereich A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) Anzahl der Ausgangskanäle Ausgangsbereich D/A-Wandlungszeit (Geschwindigkeit der Umwandlung) Repräsentativer Standard Eingangssignalbereich Ausgangssignalbereich

886.67 €

1 7 Arbeitstage -EingangSpannung / Strom4[Sonstige] SonstigeMax. 1 bis 10 ms---CE / UL / CUL / CSA0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA-

250.80 €

1 7 Arbeitstage 10EingangSpannung / Strom2[Sonstige] SonstigeMax. 1 bis 10 ms---CE0 bis 10 V, 0 bis 20 mA-

665.73 €

1 7 Arbeitstage -Ausgang----2[Sonstige] SonstigeMax. 1 bis 10 msCE / UL / CUL / CSA-1 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

886.67 €

1 7 Arbeitstage -Ausgang----4[Sonstige] SonstigeMax. 1 bis 10 msCE / UL / CUL / CSA-1 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

250.80 €

1 7 Arbeitstage -Ausgang----20 bis 10 VMax. 1 bis 10 msCE--

438.93 €

1 7 Arbeitstage -Eingang/AusgangSpannung / Strom2[Sonstige] SonstigeMax. 1 bis 10 ms20 bis 10 VMax. 1 bis 10 msUL0 bis 10 V, 0 bis 20 mA-

907.33 €

1 7 Arbeitstage -Eingang/AusgangSpannung / Strom2[Sonstige] SonstigeMax. 1 bis 10 ms1[Sonstige] SonstigeMax. 1 bis 10 msCE / UL / CSA0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA1 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis +10 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform Klemmenblock

Technischer Support