Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS1W-AD041-V1 |
CS1W-AD081-V1 |
CS1W-AD161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingangskanäle | Anschlussform | Stromverbrauch (5-V-System) (A) | Stromverbrauch (26 V) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,314.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | Klemmenblock | 0.12 | 0.09 | ||
2,890.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | Klemmenblock | 0.12 | 0.09 | ||
3,178.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | Steckverbinder | 0.15 | 0.06 |
Loading...
Ausführung | Eingang | Eingangsart | Spannung / Strom | Eingangsbereich | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) | Max. 100 bis 500 µs | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA | Eingangssignalbereich | 1 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 4 bis 20 mA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingangskanäle
Anschlussform
Stromverbrauch (5-V-System)(A)
Stromverbrauch (26 V)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften