Analoge Ausgabeeinheit CS1W-DA

Analoge Ausgabeeinheit CS1W-DA
  • Mengenrabatt
Analog Output Unit CS1W-DA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS1W-DA08C
CS1W-DA08V
CS1W-DA041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ausgangskanäle Ausgangsbereich Stromverbrauch (26 V)
(A)
Ausgangssignalbereich

726.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 84 bis 20mA0.25-

726.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Sonstige0.181 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V

2,652.00 €

1 7 Arbeitstage 4Sonstige0.181 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, -10 bis 10 V, 4 bis 20 mA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausgang D/A-Wandlungszeit (Geschwindigkeit der Umwandlung) Max. 1 bis 10 ms Anschlussform Klemmenblock
Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA Stromverbrauch (5-V-System)(A) 0.13

Technischer Support