Verbindungsklemme, Serie B7A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B7A-R3A38-M
B7A-R6B11
B7A-R6F31
B7A-T6B6
B7A-T6C1
B7AS-R6B31
B7AS-T6B1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussklemme Befestigungsmethode Repräsentativer Standard Anzahl der Eingänge
(Punkt)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.) Klemmenstruktur Verarbeitung im Fehlerfall Hinweis

673.60 €

1 7 Arbeitstage -Steckverbinder---32NPN Open Collector-LADUNG AUSÜbertragungsverzögerung: Hohe Geschwindigkeit (typ. 3 ms)

306.03 €

1 7 Arbeitstage -KlemmenblockDIN-MontageCE / UL / CSA-16NPN Open CollectorNur +HALTENÜbertragungsverzögerung: Standard (typ. 19,2 ms)

306.03 €

1 7 Arbeitstage -KlemmenblockDIN-MontageCE / UL / CSA-16PNP Open CollectorNur -LADUNG AUSÜbertragungsverzögerung: Standard (typ. 19,2 ms)

351.79 €

1 7 Arbeitstage 10KlemmenblockDIN-MontageCE / UL / CSA16-NPN-kompatibelAbwechselnd +--Übertragungsverzögerung: Hohe Geschwindigkeit (typ. 3 ms)

459.33 €

1 7 Arbeitstage -KlemmenblockDIN-MontageCE / UL / CSA16-PNP-kompatibelAbwechselnd +--Übertragungsverzögerung: Standard (typ. 19,2 ms)

485.76 €

1 7 Arbeitstage -KlemmenblockDIN-MontageCE / UL / CUL / CSA-16NPN Open CollectorAbwechselnd +-LADUNG AUSÜbertragungsverzögerung: Standard (typ. 19,2 ms)

586.40 €

1 7 Arbeitstage -KlemmenblockDIN-MontageCE / UL / CUL / CSA16-NPN-kompatibelAbwechselnd +--Übertragungsverzögerung: Standard (typ. 19,2 ms)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Zusätzliche Funktionen Eingang/Ausgang

Technischer Support