Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DRT2-ID16ML-1 |
DRT2-ID16MLX |
DRT2-ID32ML-1 |
DRT2-MD32ML-1 |
DRT2-OD16ML |
DRT2-OD16MLX |
DRT2-OD32ML-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | - | PNP-kompatibel | ||
236.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | - | NPN-kompatibel | ||
1,118.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | - | PNP-kompatibel | ||
905.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 16 | PNP-kompatibel | ||
227.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 16 | NPN-kompatibel | ||
663.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 16 | NPN-kompatibel | ||
1,036.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 32 | PNP-kompatibel |
Loading...
Ausführung | Slave-Station | Steuertyp Netzwerkvarianzen | DeviceNet | Zusätzliche Funktionen | Eingang/Ausgang / Kommunikationsfunktion |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussklemme | Klemmenblock/Steckverbinder | Befestigungsmethode | Kombinierte Schraub-/DIN-Montage | Repräsentativer Standard | CE / UL / CUL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften