Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT1-ID16 |
GT1-ID16-1 |
GT1-ID16ML |
GT1-ID32ML |
GT1-OD16 |
GT1-OD16ML |
GT1-OD32ML |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussklemme | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klemmenblock/Steckverbinder | 16 | - | NPN-kompatibel | ||
542.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klemmenblock/Steckverbinder | 16 | - | PNP-kompatibel | ||
203.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Steckverbinder | 16 | - | NPN-kompatibel | ||
606.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Steckverbinder | 32 | - | NPN-kompatibel | ||
569.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klemmenblock/Steckverbinder | - | 16 | NPN-kompatibel | ||
203.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Steckverbinder | - | 16 | NPN-kompatibel | ||
668.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Steckverbinder | - | 32 | NPN-kompatibel |
Loading...
Ausführung | Slave-Station | Steuertyp Netzwerkvarianzen | DeviceNet | Zusätzliche Funktionen | Eingang/Ausgang / Kommunikationsfunktion |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | DIN-Montage | Repräsentativer Standard | CE / UL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussklemme
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften