Erweiterungseinheit XWT (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XWT-ID08
XWT-ID08-1
XWT-ID16
XWT-ID16-1
XWT-OD08
XWT-OD08-1
XWT-OD16
XWT-OD16-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge
(Punkt)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.)

530.13 €

1 7 Arbeitstage 8-NPN-kompatibel

530.13 €

1 7 Arbeitstage 8-PNP-kompatibel

680.00 €

1 7 Arbeitstage 16-NPN-kompatibel

680.00 €

1 7 Arbeitstage 16-PNP-kompatibel

530.13 €

1 7 Arbeitstage -8NPN-kompatibel

530.13 €

1 7 Arbeitstage -8PNP-kompatibel

680.00 €

1 7 Arbeitstage -16NPN-kompatibel

680.00 €

1 7 Arbeitstage -16PNP-kompatibel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Steuertyp Netzwerkvarianzen Sonstige Zusätzliche Funktionen Eingang/Ausgang / Kommunikationsfunktion
Anschlussklemme Klemmenblock Befestigungsmethode DIN-Montage Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA
Hinweis Erweiterungseinheit (gemeinsame Nutzung CompoNet, DeviceNet)

Technischer Support