Elektroden-Haltevorrichtung BF-□ (R) / BS-1 (T)

Elektroden-Haltevorrichtung BF-□ (R) / BS-1 (T)
  • Mengenrabatt
Electrode holding device BF-□ (R) / BS-1 (T)

[Features]
· A wide selection is available to match usage environments, such as those with high temperatures or high pressure,
· or in which chemical liquids are used.
· Type BF-1 is optimal for controlling liquids with low resistivity such as sewage.
· Type BF-(R) is used when attachment strength is required.
· Type BS-1 when high temperature and high pressure conditions are severe.
· Type BS-1T is used when corrosion resistance is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF-1
BF-3
BF-5
BS-1T SUS316
BS-1T TITANIUM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Pole
(Pol)
Hinweis

34.07 €

1 7 Arbeitstage Widerstandsarme Flüssigkeit1-

74.05 €

1 7 Arbeitstage Wo eine stabile Montage erforderlich ist3-

124.80 €

1 7 Arbeitstage Wo eine stabile Montage erforderlich ist5-

131.06 €

1 6 Arbeitstage In Hochdruckumgebungen, die eine Korrosionsfestigkeit erfordern1EN 1.4401 äquiv. 981 kPa

187.00 €

1 6 Arbeitstage In Hochdruckumgebungen, die eine Korrosionsfestigkeit erfordern1Titan: 981 kPa

Loading...

  1. 1

Technischer Support