Elektrodenstab und Peripheriegeräte F03-□, optionaler Artikel

Elektrodenstab und Peripheriegeräte F03-□, optionaler Artikel
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften] Elektrodenstab und Peripherieteile F03-□ optionaler Artikel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F03-02 HAS C CONNCTING NUT
F03-02 SUS201
F03-02 SUS304 CONNECTING NUT
F03-02 SUS316
F03-02 SUS316 CONNECTING NUT
F03-02 TITANIUM CONNECTING NUT
F03-03 HAS C LOCK-NUT
F03-03 SUS304
F03-03 SUS304 LOCK-NUT
F03-03 SUS316
F03-03 SUS316 LOCK-NUT
F03-03 TITANIUM LOCK-NUT
F03-11
F03-11 PROTECTIVE COVER FOR BF
F03-12
F03-12 FRAME FOR FIXATION
F03-13 FRAME FOR CONCRETE
F03-14 1P SEPARATOR
F03-14-3P
F03-14 3P SEPARATOR
F03-14-5P
F03-14 5P SEPARATOR
F03-31
F03-31 RUBBER CAP FOR PS-31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arten Ausführung Anwendung Anzahl der Pole
(Pol)
Werkstoff Gewicht
(g)
Hinweis

115.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Verbindungsmutter--N10276--

3.48 €

1 3 Arbeitstage AndereVerbindungsmutterGereinigtes Leitungswasser, Brauchwasser, Abwasser-Entspricht SUS 304 (AISI-304)ca.12-

1.96 €

10 6 Arbeitstage -Verbindungsmutter--EN 1.4305 äquiv. (SUS304 EQUIV-Produkte)--

5.02 €

15 3 Arbeitstage AndereVerbindungsmutterLeitungswasser, Brauchwasser, Abwasser, verdünnte Alkalilösung-SUS316 (AISI-316)ca.12-

5.00 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Verbindungsmutter--EN 1.4401 äquiv.--

38.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Verbindungsmutter--Titan--

49.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Sicherungsmutter--N10276--

0.62 €

5 3 Arbeitstage AndereSicherungsmutter--SUS303 (SUS304 EQUIV-Produkte)--

0.30 €

10 6 Arbeitstage -Sicherungsmutter--EN 1.4305 äquiv. (SUS304 EQUIV-Produkte)--

1.58 €

20 3 Arbeitstage AndereSicherungsmutterLeitungswasser, Brauchwasser, Abwasser, verdünnte Alkalilösung-SUS316 (AISI-316)--

0.64 €

9 Verfügbar 7 Arbeitstage -Sicherungsmutter--EN 1.4401 äquiv.--

18.30 €

1 6 Arbeitstage -Sicherungsmutter--Titan--

35.93 €

1 3 Arbeitstage -AbdeckkappeElektrodenhalter für die PS- oder BF-Serie----

20.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -SchutzabdeckungFür PS-☐S und BF-3, Ausführungen -4, -5----

23.83 €

1 3 Arbeitstage -AbstandhalterElektrodenhalter für die PS-Serie----

9.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -MontagerahmenFür PS-☐S----

54.48 €

1 6 Arbeitstage -Montagerahmen zum EinbetonierenFür PS-☐S----

2.79 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage -TrennstückBF-☐ (R)1Porzellan-250 °C MAX

3.80 €

10 3 Arbeitstage AndereTrennstückPS-3S(R)3Keramikca.30250 °C MAX

2.22 €

10 6 Arbeitstage -TrennstückPS-3S (R)3Porzellan-250 °C MAX

4.40 €

10 3 Arbeitstage AndereTrennstückPS-4S(R), PS-5S(R)5Keramikca.30250 °C MAX

3.64 €

10 6 Arbeitstage -TrennstückPS-4S (R), PS-5S (R)5Porzellan-250 °C MAX

21.60 €

10 3 Arbeitstage -AbdeckkappeFür PS-31--ca.20-

11.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Staubschutz-GummikappeFür Modell PS-31----

Loading...

  1. 1

Technischer Support