Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G9SX-BC202-RC DC24 |
G9SX-BC202-RT DC24 |
G9SX-EX041-T-RC DC24 |
G9SX-EX041-T-RT DC24 |
G9SX-EX401-RC DC24 |
G9SX-EX401-RT DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Mit Klemmenblock | Ausgangskonfiguration (sicherer Momentanausgang) | Ausgangskonfiguration (sicherer Ausschaltverzögerungsausgang) | Ausgangskonfiguration (Hilfsausgang) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einzelfunktionseinheit | Mit Federsicherung | 2 (Halbleiter) | NA | 2 (Halbleiter) | Keine Anzeige der MAX-Zeiteinstellung | ||
340.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einzelfunktionseinheit | Schraubenausführung | 2 (Halbleiter) | NA | 2 (Halbleiter) | Keine Anzeige der MAX-Zeiteinstellung | ||
297.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Erweiterungseinheit | Mit Federsicherung | NA | 4a (Kontakt) | 1 (Halbleiter) | Synchronisiert die im angeschlossenen G9SX-GS226-T15 programmierte Abschaltverzögerungszeit. | ||
297.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Erweiterungseinheit | Schraubenausführung | NA | 4a (Kontakt) | 1 (Halbleiter) | Synchronisiert die im angeschlossenen G9SX-GS226-T15 programmierte Abschaltverzögerungszeit. | ||
323.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Erweiterungseinheit | Mit Federsicherung | 4a (Kontakt) | NA | 1 (Halbleiter) | Keine Anzeige der MAX-Zeiteinstellung | ||
205.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Erweiterungseinheit | Schraubenausführung | 4a (Kontakt) | NA | 1 (Halbleiter) | Keine Anzeige der MAX-Zeiteinstellung |
Loading...
Versorgungsspannung(V) | 24 VDC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Mit Klemmenblock
Ausgangskonfiguration (sicherer Momentanausgang)
Ausgangskonfiguration (sicherer Ausschaltverzögerungsausgang)
Ausgangskonfiguration (Hilfsausgang)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften