Kompakter kontaktloser Türschalter / Kontaktlose Türschaltersteuerung D40A / G9SX-NS

Kompakter kontaktloser Türschalter / Kontaktlose Türschaltersteuerung D40A / G9SX-NS
[Features]
· Compact non-contact type door switch / non-contact type door switch controller D40A/G9SX-NS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G9SX-NS202-RC DC24
G9SX-NS202-RT DC24
G9SX-NSA222-T03-RC DC24
G9SX-NSA222-T03-RT DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Klemmenblock Ausgangskonfiguration (sicherer Ausschaltverzögerungsausgang) Max. Ausschaltverzögerungszeit
(Sekunde)
Hinweis

330.50 €

1 7 Arbeitstage Mit Federsicherung0-Die Abschaltverzögerung ist in 16 Stufen einstellbar

360.60 €

1 7 Arbeitstage Schraubenausführung0-Die Abschaltverzögerung ist in 16 Stufen einstellbar

583.50 €

1 7 Arbeitstage Mit Federsicherung2 (Halbleiter)3-

583.50 €

1 7 Arbeitstage Schraubenausführung2 (Halbleiter)3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktlose Türschalter Versorgungsspannung(V) 24 VDC Ausgangskonfiguration (sicherer Momentanausgang) 2 (Halbleiter)
Ausgangskonfiguration (Hilfsausgang) 2 (Halbleiter)

Technischer Support