Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H8PS-8B |
H8PS-8BF DC24 |
H8PS-8BFP |
H8PS-8BFP DC24 |
H8PS-8BP |
H8PS-8BP DC24 |
H8PS-16B |
H8PS-16BF |
H8PS-16BFP |
H8PS-16BP |
H8PS-32A |
H8PS-32BF |
H8PS-32BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arten | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Befestigungsmethode | Ausgangskonfiguration | Versorgungsspannung (V) | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Versorgungsspannung DC (V) | Display | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Schutzart (IP), frontseitig | Hinweis | Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 | Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 | Impulszähler | Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | Wirkleistungsmessgerät | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Blindleistungsmesser | Strommessgerät | Voltmeter | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Mit Drehzahlmesser | Mit Firmware-Signatur | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Fernanzeige | Unterstützt Protokoll für Modbus | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Frequenzmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nockenpositionierer | - | - | - | - | 1 | 8 | 20,4 - 26,4 | LCD | 96 | 96 | 52,9 | IP40 | Englische Notation | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | ||
442.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 8 | Oberflächenmontage | NPN-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,053.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nockenpositionierer | - | - | - | - | 1 | 8 | 20,4 - 26,4 | LCD | 121,2 | 96 | 60,6 | IP40 | Englische Notation | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | ||
443.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | Oberflächenmontage | PNP-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,053.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nockenpositionierer | - | - | - | - | 1 | 8 | 20,4 - 26,4 | LCD | 96 | 96 | 52,9 | IP40 | Englische Notation | Sonstige | Sonstige | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | ||
354.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | Integrierte Befestigung | PNP-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,650.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 16 | Integrierte Befestigung | NPN-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,650.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 16 | Oberflächenmontage | NPN-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,650.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 16 | Oberflächenmontage | PNP-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,650.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 16 | Integrierte Befestigung | PNP-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
912.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 32 | Integrierte Befestigung | NPN-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,167.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 32 | Oberflächenmontage | NPN-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,167.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 32 | Integrierte Befestigung | PNP-Transistorausgang | 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Englische Notation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Hauptkorpus |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arten
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Befestigungsmethode
Ausgangskonfiguration
Versorgungsspannung(V)
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Versorgungsspannung DC(V)
Display
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Schutzart (IP), frontseitig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften