Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Betriebseinstellungen | Eingangsart | Hinweis | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Stromrelais | 24 VAC/VDC | 0,1-1 VAC/VDC/0,5-5 A/0,8-8 A | - | - | - | ||
168.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Stromrelais | 100-240 VAC | 0,1-1 VAC/VDC/0,5-5 A/0,8-8 A | - | - | - | ||
168.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Stromrelais | 24 VAC/VDC | 10-100 VAC/20-200 A | - | - | - | ||
168.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Stromrelais | 100-240 VAC | 10-100 VAC/20-200 A | - | Geeignet zum Umschalten der Kontaktpunkte von Schließer/Öffner. | - | ||
184.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Stromrelais | 100-240 VAC | 0,1-1 VAC/VDC/0,5-5 A | - | - | - | ||
184.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Stromrelais | 100-240 VAC | 10-100 VAC/20-200 A | - | Ermöglicht die separate Einstellung und Ausgabe von Überstrom und Überspannung. | - | ||
117.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Leitfähiger Grenzschalter | 100-240 VAC | - | - | - | - | ||
153.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dreiphasen-Spannungsrelais | 200, 220, 230, 240 VAC (dreiphasig, dreisträngig) | - | - | - | 115, 127, 133, 138 VAC (dreiphasig, viersträngig) umschaltbar | ||
153.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Dreiphasen-Spannungsrelais | 380, 400, 415, 480 VAC (dreiphasig, dreisträngig) | - | - | - | 220, 230, 240, 277 VAC (dreiphasig, viersträngig) umschaltbar | ||
143.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Temperatur-Alarmgerät | 24 VAC/VDC | - | Temperatursensor/Platin-Widerstandsthermometer | - | 1 °C/°F-Einstellungseinheiten (0-999 °C/°F) | ||
143.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Temperatur-Alarmgerät | 100-240 VAC | - | Temperatursensor/Platin-Widerstandsthermometer | - | 1 °C/°F-Einstellungseinheiten (0-999 °C/°F) | ||
143.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Temperatur-Alarmgerät | 24 VAC/VDC | - | Temperatursensor | - | 10 °C/°F-Einstelleinheiten | ||
143.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Temperatur-Alarmgerät | 100-240 VAC | - | Temperatursensor | - | 10 °C/°F-Einstelleinheiten | ||
168.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Spannungsrelais | 24 VAC/VDC | 1 bis 10 VAC/VDC, 3 bis 30 VAC/VDC, 15 bis 150 VAC/VDC | - | - | - | ||
168.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Einphasen-Spannungsrelais | 100-240 VAC | 20 bis 200 VAC/VDC, 30 bis 300 VAC/VDC, 60 bis 600 VAC/VDC | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Betriebseinstellungen
Eingangsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften