Spannungssensor LG2

Spannungssensor LG2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Voltage sensor LG2

[Features]
· A simplified voltage detection relay for protecting the safety of automation and labor saving devices.
· Has 2c output contacts and can be used for control, alarms, displays, etc.
· Can drive an output relay using only detection signals, making it capable of controlling voltage similar to a magnet relay.
· Voltage setting range is wide and minute settings are possible.
· A compact plug-in type that can easily be built-in to devices and with which maintenance and inspections are easy.
· For use as applicable with AC100V and 200V.
· Operating temperature range -10 to +40°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LG2-AB AC100
LG2-AB AC200
LG2-AB AC220V
LG2-DB DC24
LG2-DB DC48
LG2-DB DC100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erkennungsspannung
(V)

80.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100 VAC

88.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200 VAC

103.27 €

1 6 Arbeitstage 220 VAC

80.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24 VDC

76.44 €

1 6 Arbeitstage 48 VDC

91.50 €

1 6 Arbeitstage 100 VDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hauptkorpus

Technischer Support