Unterwasser-Elektrode, vinylbeschichtetes Kabel PH

Unterwasser-Elektrode, vinylbeschichtetes Kabel PH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Underwater electrode, vinyl cord PH

[Features]
· The electrode band is a vinyl chloride coated stainless steel electric wire with no contact between the electrodes.
· Can be used where the space between the water tank and the ceiling is narrow.
· Available models include the PH-1 for use in deep well pumps that easily accumulate sewage and scaling, and the PH-2 for use in applications where the distance to the water surface is long.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PH-1 CODE 5M
PH-2 CODE 5M
PH-2 CODE 15M
PH-2 CODE 30M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Länge
(m)

44.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Elektrodentyp5

54.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Doppelelektroden-Ausführung5

102.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Doppelelektroden-Ausführung15

107.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Doppelelektroden-Ausführung30

Loading...

  1. 1

Technischer Support