Spannungssensor SDV

Spannungssensor SDV
  • Mengenrabatt
Voltage sensor SDV

[Features]
· Features a voltage sensor optimal for voltage detection alarm applications.
· A version with a timer function has been added to the series.
· A single operation type (SDV-F type) of over-voltage detection or under-voltage detection (switchable with a switch) and a dual operation type (SDV-D type) are available.
· On-delay / off-delay / power-on activation lock timer (switchable with a switch).
· A single operation type with timer function equipped with an operation function has been added to the series (SDV-FHT type).
· By combining with the flow divider SDV-SH type,
· overcurrent and undercurrent are also detectable.
· For AC voltage and DC voltage (SDV-F type and -D are both switchable with a switch).
· Dedicated product for small DC inputs (SDV-FL type) is switchable between DC with polarity and without polarity.
· The return value is settable with a wider settable range (2 to 30% SDV-F type).
· Equipped with a light emitting diode for operation displays convenient for operation checks (SDV-F type, -D).
· Obtained conformity with UL and CSA safety standards (SDV-F type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDV-DH2 DC24
SDV-DH4 DC100/110
SDV-DH7 AC200/220
SDV-FH2 DC24
SDV-FH2T DC24V
SDV-FH3 DC48
SDV-FH4 DC100/110
SDV-FH4T DC100/110V
SDV-FH5 DC125V
SDV-FH6 AC100/110
SDV-FH6T AC100/110V
SDV-FH7 AC200/220
SDV-FH7T AC200/220V
SDV-FL4 DC100/110
SDV-FL6 AC100/110
SDV-FL7 AC200/220
SDV-FM2 DC24
SDV-FM4 DC100/110
SDV-FM7 AC200/220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Erkennungsfunktion Versorgungsspannung
(V)
Betriebseinstellungen Zeitgeberfunktion

280.54 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Duplex-Betrieb)Überspannungs- und Spannungsmangelerkennung24 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

280.54 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Duplex-Betrieb)Überspannungs- und Spannungsmangelerkennung100/110 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

280.54 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Duplex-Betrieb)Überspannungs- und Spannungsmangelerkennung200/220 VAC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

205.86 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung24 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

243.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung24 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)Im Lieferumfang enthalten

205.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung48 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

206.75 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung100/110 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

243.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung100/110 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)Im Lieferumfang enthalten

247.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung125 VDC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

183.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung100/110 VAC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

243.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung100/110 VAC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)Im Lieferumfang enthalten

206.70 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung200/220 VAC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)NA

243.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung200/220 VAC10 bis 300 V (AC- oder DC-Eingang)Im Lieferumfang enthalten

205.86 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung100/110 VDC4-240 mV (spezieller DC-Eingang)NA

206.39 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung100/110 VAC4-240 mV (spezieller DC-Eingang)NA

205.86 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung200/220 VAC4-240 mV (spezieller DC-Eingang)NA

205.86 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung24 VDC0,2 bis 12 V (AC- oder DC-Eingang)NA

205.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung100/110 VDC0,2 bis 12 V (AC- oder DC-Eingang)NA

205.86 €

1 6 Arbeitstage Hauptkorpus (Einzelbetrieb)Überspannungs oder Spannungsmangelerkennung200/220 VAC0,2 bis 12 V (AC- oder DC-Eingang)NA

Loading...

  1. 1

Technischer Support