Luftreinigungseinheit ZN-A

Luftreinigungseinheit ZN-A
Air cleaning unit ZN-A

[Features]
· The ZN series is thinner, but with more wind.
· Flexible and cleans quickly.
· Three sizes are available to match various sizes of the clean booths.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZN-A2502D
ZN-A6112P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung
(V)
Hinweis Größe
(mm)

956.38 €

1 6 Arbeitstage 24 VDC-☐ 250

4,020.33 €

1 6 Arbeitstage 24 VDC/100 bis 240 VACVerstopfungserkennung☐ 610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hauptkorpus Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten Ohne Befestigung

Technischer Support