• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie SYSMAC CJ Impuls-E / A-Block CJ2M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ2M-MD211
CJ2M-MD212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Repräsentativer Standard

445.60 €

1 7 Arbeitstage CE / UL / CSA

445.60 €

1 7 Arbeitstage CE / UL / CUL / CSA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge 10 Anzahl der Ausgänge 6 Ausgangsformat Transistor/Sync-Ausgang
Anschlussklemme Steckverbinder Stromaufnahme(A) 0.08 Bezeichnung Impuls-E/A-Block

Technischer Support