Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A2110-12 |
A2110-13 |
A2110-14 |
A2120-11 |
A2120-12 |
A2120-13 |
A2120-14 |
A2120-22 |
A2120-23 |
A2120-24 |
A2120-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Eingangsstrom (mA) | Eingangsspannung (V) | Standard | Stromversorgung (V) | Eingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Spannung | - | ± 1,999 | CE | DC5 | Gleichspannungsmessung | |
105.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Spannung | - | ± 19,99 | CE | DC5 | Gleichspannungsmessung | |
105.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,9 | - | DC5 | Gleichspannungsmessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 0,1999 | CE | DC5-24 | Gleichspannungsmessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 1,999 | CE | DC5-24 | Gleichspannungsmessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Spannung | - | ± 19,99 | CE | DC5-24 | Gleichspannungsmessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,9 | - | DC5-24 | Gleichspannungsmessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 1,999 | - | CE | DC5-24 | Gleichstrommessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Strom | ± 19,99 | - | CE | DC5-24 | Gleichstrommessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Strom | ± 199,9 | - | CE | DC5-24 | Gleichstrommessung | |
104.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Strom | ± 1999 | - | CE | DC5-24 | Gleichstrommessung |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenoberflächenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 45 x 22,2 | Angezeigte Stellen | 4 Stellen |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung (T)(mm) | 40 | Abmessung (B)(mm) | 48 | Abmessung (H)(mm) | 24 |
Ausgang | Ohne (eigene Anzeige) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Eingangsstrom(mA)
Eingangsspannung(V)
Standard
Stromversorgung(V)
Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften