Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Eingangsstrom (mA) | Eingangsspannung (V) | Stromversorgung (V) | Ausgang | Eingang | Anzahl der Bereiche = N (Bereich) | Messbereich (MIN.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | NA | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | Vergleichsausgang für Relaiskontakt | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | ||
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) + Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) + Optokoppler-Ausgang | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | Analogausgang | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | Analogausgang + Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | RS232C-Ausgang | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | RS485-Ausgang | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | RS232C-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | AC100-240 | RS485-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
246.54 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | NA | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | Vergleichsausgang für Relaiskontakt | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) + Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) + Optokoppler-Ausgang | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | Analogausgang | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | Analogausgang + Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | RS232C-Ausgang | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | RS485-Ausgang | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | RS232C-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 99,99 | - | AC100-240 | RS485-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Gleichstrommessung (niedriger Strom) | 4 | ±99,99 µA | |
246.54 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | NA | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | Vergleichsausgang für Relaiskontakt | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) + Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) + Optokoppler-Ausgang | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | Analogausgang | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | Analogausgang + Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | RS232C-Ausgang | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | RS485-Ausgang | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | RS232C-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 2000 | - | AC100-240 | RS485-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Gleichstrommessung (hoher Strom) | 2 | ±999,9 mA | |
246.54 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | NA | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | Vergleichsausgang für Relaiskontakt | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | Vergleichsausgang für Optokoppler | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | BCD-Ausgang (TTL) + Vergleichsausgang für Optokoppler | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) + Optokoppler-Ausgang | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | Analogausgang | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | Analogausgang + Vergleichsausgang für Optokoppler | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | RS232C-Ausgang | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | RS485-Ausgang | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | RS232C-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | ± 20 mA | ±5 V | AC100-240 | RS485-Ausgang + Vergleichsausgang für Anschlusskupplung | Prozesssignalmessung | 4 | 1-5 V/4-20 mA | |
246.54 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | NA | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | Vergleichsausgang für Relaiskontakt | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | BCD-Ausgang (TTL) | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | BCD-Ausgang (TTL) + Vergleichsausgang für Optokoppler | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
424.45 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | BCD-Ausgang (offener Abnehmer) + Optokoppler-Ausgang | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV | |
335.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 700,0 | DC12-48 | Analogausgang | Gleichspannungsmessung | 5 | ±99,99 mV |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenoberflächenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 68 x 33 | Angezeigte Stellen | 4 Stellen |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung (T)(mm) | 118 | Abmessung (B)(mm) | 72 | Abmessung (H)(mm) | 36 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Eingangsstrom(mA)
Eingangsspannung(V)
Stromversorgung(V)
Ausgang
Eingang
Anzahl der Bereiche = N(Bereich)
Messbereich (MIN.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften