Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A8311-01 |
A8311-02 |
A8311-03 |
A8312-01 |
A8312-02 |
A8312-03 |
A831B-01 |
A831B-02 |
A831B-03 |
A8411-01 |
A8411-02 |
A8411-03 |
A8412-01 |
A8412-02 |
A8412-03 |
A841B-01 |
A841B-02 |
A841B-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Eingangsstrom (mA) | Eingangsspannung (V) | Stromversorgung (V) | Ausgang | Eingang | Anzahl der Bereiche = N (Bereich) | Messbereich (MIN.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,99 | DC5-12 | Ohne (eigene Anzeige) | Gleichspannungsmessung | 4 | ±199,99 mV | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,99 | DC5-12 | BCD (TTL) + externe Steuerung | Gleichspannungsmessung | 4 | ±199,99 mV | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,99 | DC5-12 | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Gleichspannungsmessung | 4 | ±199,99 mV | |
160.36 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 1999,9 | - | DC5-12 | Ohne (eigene Anzeige) | Gleichstrommessung | 4 | ±1,9999 mA | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 1999,9 | - | DC5-12 | BCD (TTL) + externe Steuerung | Gleichstrommessung | 4 | ±1,9999 mA | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 1999,9 | - | DC5-12 | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Gleichstrommessung | 4 | ±1,9999 mA | |
160.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung / Strom | 4 - 20 | 1–5 | DC5-12 | Ohne (eigene Anzeige) | Prozesssignalmessung | 2 | - | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | 4 - 20 | 1–5 | DC5-12 | BCD (TTL) + externe Steuerung | Prozesssignalmessung | 2 | - | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | 4 - 20 | 1–5 | DC5-12 | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Prozesssignalmessung | 2 | - | |
160.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,99 | DC12–24 | Ohne (eigene Anzeige) | Gleichspannungsmessung | 4 | ±199,99 mV | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,99 | DC12–24 | BCD (TTL) + externe Steuerung | Gleichspannungsmessung | 4 | ±199,99 mV | |
213.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung | - | ± 199,99 | DC12–24 | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Gleichspannungsmessung | 4 | ±199,99 mV | |
160.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Strom | ± 1999,9 | - | DC12–24 | Ohne (eigene Anzeige) | Gleichstrommessung | 4 | ±1,9999 mA | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Strom | ± 1999,9 | - | DC12–24 | BCD (TTL) + externe Steuerung | Gleichstrommessung | 4 | ±1,9999 mA | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Strom | ± 1999,9 | - | DC12–24 | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Gleichstrommessung | 4 | ±1,9999 mA | |
160.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung / Strom | 4 - 20 | 1–5 | DC12–24 | Ohne (eigene Anzeige) | Prozesssignalmessung | 2 | - | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Spannung / Strom | 4 - 20 | 1–5 | DC12–24 | BCD (TTL) + externe Steuerung | Prozesssignalmessung | 2 | - | |
214.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Spannung / Strom | 4 - 20 | 1–5 | DC12–24 | BCD (offener Kollektor) + externe Steuerung | Prozesssignalmessung | 2 | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenoberflächenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 45 x 22,2 | Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung (T)(mm) | 89.1 | Abmessung (B)(mm) | 48 | Abmessung (H)(mm) | 24 |
Anzeige | Schalter enthalten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Eingangsstrom(mA)
Eingangsspannung(V)
Stromversorgung(V)
Ausgang
Eingang
Anzahl der Bereiche = N(Bereich)
Messbereich (MIN.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften